EDS 3196-3-01,0-000-F1

商品番号
921205
上位の製品グループへ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
認証および証明書 UL 認証
追加インターフェース 4~20mA, 0 ~ 10V
電気接続 M12x1 / 4p
機械接続 G1/4 ISO 1179-1 / 内部
スイッチ出力 1
設定範囲 最大値 1
設定範囲 最小値 0
圧力ユニット BAR, PSI, MPA
圧力タイプ 絶対
ディスプレー はい