HDA 7448-F11-0100-000

商品番号
921153
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
認証 UL 認証
電気接続 M12x1 / 5p
機械接続 G1/4 A ISO 1179-2 / 外部
出力信号 CANopen
精度 1.00% 最大 = 0.5% 標準
圧力範囲 最大値 100
圧力範囲 最小値 0
圧力ユニット BAR
圧力タイプ 相対

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
EDS 921153 HDA 7448 F11 0100 000
ソフトウェア JA

(0.56 MB)

EDS 921153 HDA 7448 F11 0100 000
ソフトウェア EN

(0.56 MB)

EDS_921153_HDA 7448-F11-0100-000
ソフトウェア JA

(0.56 MB)

EDS_921153_HDA 7448-F11-0100-000
ソフトウェア EN

(0.56 MB)