EDS 4478-6000-1-PP-000(psi)

商品番号
920878
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
認証および証明書 UL 認証
追加インターフェース いいえ
電気接続 M12x1 / 5p
機械接続 9/16-18 UNF 2A(SAE6) / 外部
スイッチ出力 1
設定範囲 最大値 6000
設定範囲 最小値 0
圧力ユニット PSI
圧力タイプ 相対
ディスプレー いいえ