cookieが無効の場合、ストアは正常に動作しません。
EDS 4478-3000-1-PP-000(psi)
親商品のグループ
マイリストに追加する
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
技術データ
その他の情報
認証および証明書 |
UL 認証 |
追加インターフェース |
いいえ |
電気接続 |
M12x1 / 5p |
機械接続 |
9/16-18 UNF 2A(SAE6) / 外部 |
スイッチ出力 |
1 |
設定範囲 最大値 |
3000 |
設定範囲 最小値 |
0 |
圧力ユニット |
PSI |
圧力タイプ |
相対 |
ディスプレー |
いいえ |