EDS 8446-2-0040-000

商品番号
920858
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
認証および証明書 UL 認証
追加インターフェース いいえ
電気接続 M12x1 / 4p
機械接続 G1/4 A ISO 1179-2 / 外部
スイッチ出力 2
設定範囲 最大値 40
設定範囲 最小値 0
圧力ユニット BAR, PSI, MPA
圧力タイプ 相対
ディスプレー はい