HDA 4445-A-0040-S00

商品番号
909948
上位の製品グループへ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
認証 船舶承認
電気接続 DIN EN 175301-803 /3p + PE
機械接続 G1/4 A ISO 1179-2 / 外部
出力信号 4 ~ 20mA(コンダクタ 2 個)
精度 1.00% 最大 = 0.5% 標準
圧力範囲 最大値 40
圧力範囲 最小値 0
圧力ユニット BAR
圧力タイプ 相対

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
HDA 4100/4300/4400/4700 ship Operating instructions D/E
操作/メンテナンス説明書 EN

(8.93 MB)

HDA 4400 Pressure Transmitter shipping applications
製品カタログ JA

(5.15 MB)

HDA 4400 Pressure Transmitter shipping applications
製品カタログ EN

(5.15 MB)