ENS 3218-5-0730-000-K

商品番号
909716
上位の製品グループへ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
ディスプレイ はい
測定原理 容量性
ロッド長さ [mm] 730
測定範囲 [mm] 590
スイッチ出力 2
追加インターフェース 4~20mA(導体2本), 0~10V
機械接続 チューブ 22 mm
電気接続 M12x1、5極
統合温度センサー いいえ
認可および証明書 UL認証