技術データ
温度プローブ長 | 18 |
---|---|
認可および証明書 | UL認証 |
追加インターフェース | 4~20mA(導体2本), 0~10V |
スイッチ出力 | 1 |
温度範囲の最大値 | 100 |
温度範囲の最小値 | -25 |
温度プローブ | 統合 |
ディスプレイ | はい |
電気接続 | M12x1 / 4p |
機械接続 | G1/2 DIN 3852 / 外部 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア

ETS 3200/3800 UL User manual D/E/F
操作/メンテナンス説明書
JA
(1.62 MB)

ETS 3200/3800 UL User manual D/E/F
操作/メンテナンス説明書
EN
(1.62 MB)