HDA 4144-B-02,5-000-F1

商品番号
909452
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
認証 UL 認証
電気接続 Binder シリーズ 714 M18 / 4p
機械接続 G1/4 A ISO 1179-2 / 外部
出力信号 0 ~ 10V
精度 1.00% 最大 = 0.5% 標準
圧力範囲 最大値 2.5
圧力範囲 最小値 0
圧力ユニット BAR
圧力タイプ 絶対

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
HDA 4100/4300 Operating instructions D/E
操作/メンテナンス説明書 JA

(9.71 MB)

HDA 4100/4300 Operating instructions D/E
操作/メンテナンス説明書 EN

(9.71 MB)

HDA 4100 Pressure Transmitter
製品カタログ JA

(6.23 MB)

HDA 4100 Pressure Transmitter
製品カタログ EN

(6.23 MB)