cookieが無効の場合、ストアは正常に動作しません。
ENS 3118-5-0520-000-K
上位の製品グループへ
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
ディスプレイ |
はい |
測定原理 |
容量性 |
ロッド長さ [mm] |
520 |
測定範囲 [mm] |
390 |
スイッチ出力 |
2 |
追加インターフェース |
4~20mA(導体2本), 0~10V |
機械接続 |
チューブ 22 mm |
電気接続 |
M12x1、5極 |
統合温度センサー |
はい |
認可および証明書 |
UL認証 |