ENS 3116-3-0520-000-K

商品番号
909217
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
電気接続 M12x1、4極
機械接続 チューブ 22 mm
追加インターフェース 4~20mA(導体2本), 0~10V
スイッチ出力 1
測定範囲 [mm] 390
測定原理 容量性
ディスプレイ はい
統合温度センサー はい
ロッド長さ [mm] 520
認可および証明書 UL認証

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
ENS 3100/3200 UL User manual D/E/F
操作/メンテナンス説明書 JA

(1.27 MB)

ENS 3100/3200 UL User manual D/E/F
操作/メンテナンス説明書 EN

(1.27 MB)

ENS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
操作/メンテナンス説明書 JA

(2.41 MB)

ENS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
操作/メンテナンス説明書 EN

(2.41 MB)

ENS 3000 Level Switch
製品カタログ JA

(0.86 MB)

ENS 3000 Level Switch
製品カタログ EN

(0.86 MB)

ENS 3000 Level Switch IO-Link
製品カタログ JA

(0.73 MB)

ENS 3000 Level Switch IO-Link
製品カタログ EN

(0.73 MB)