cookieが無効の場合、ストアは正常に動作しません。
ETS 3868-5-000-000
親商品のグループ
マイリストに追加する
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
技術データ
その他の情報
温度プローブ長 |
0.0 |
認可および証明書 |
UL認証 |
追加インターフェース |
4~20mA(導体2本), 0~10V |
スイッチ出力 |
2 |
温度範囲の最大値 |
150 |
温度範囲の最小値 |
-30 |
温度プローブ |
廃止 |
ディスプレイ |
はい |
電気接続 |
M12x1 / 5p |
機械接続 |
なし |