cookieが無効の場合、ストアは正常に動作しません。
EDS 3346-3-0009-000-F1 (-1...+9bar)
親商品のグループ
マイリストに追加する
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
技術データ
その他の情報
認証および証明書 |
UL 認証 |
追加インターフェース |
4~20mA, 0 ~ 10V |
電気接続 |
M12x1 / 4p |
機械接続 |
G1/4 A ISO 1179-2 / 外部 |
スイッチ出力 |
1 |
設定範囲 最大値 |
9 |
設定範囲 最小値 |
0 |
圧力ユニット |
BAR, PSI, MPA |
圧力タイプ |
相対 |
ディスプレー |
はい |