cookieが無効の場合、ストアは正常に動作しません。
EDS 3388-5-0089-400-F1(-14...+75PSI)
親商品のグループ
マイリストに追加する
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
技術データ
その他の情報
認証および証明書 |
UL 認証 |
追加インターフェース |
4~20mA, 0 ~ 10V |
電気接続 |
M12x1 / 5p |
機械接続 |
1/4-18 NPT / 外部 |
スイッチ出力 |
2 |
設定範囲 最大値 |
75 |
設定範囲 最小値 |
-14 |
圧力ユニット |
BAR, PSI, MPA |
圧力タイプ |
相対 |
ディスプレー |
はい |