cookieが無効の場合、ストアは正常に動作しません。
EDS 1792-P-400-000(5800PSI)
上位の製品グループへ
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
認証および証明書 |
いいえ |
追加インターフェース |
4~20mA, 0 ~ 10V |
電気接続 |
端子板 |
機械接続 |
G1/4 ISO 1179-1 / 内部 |
スイッチ出力 |
4 |
設定範囲 最大値 |
5800 |
設定範囲 最小値 |
0 |
圧力ユニット |
BAR, PSI, MPA |
圧力タイプ |
相対 |
ディスプレー |
はい |