EDS 3348-5-0016-000-F1

商品番号
908176
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
認証および証明書 UL 認証
追加インターフェース 4~20mA, 0 ~ 10V
電気接続 M12x1 / 5p
機械接続 G1/4 A ISO 1179-2 / 外部
スイッチ出力 2
設定範囲 最大値 16
設定範囲 最小値 0
圧力ユニット BAR, PSI, MPA
圧力タイプ 相対
ディスプレー はい

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
EDS 3100/3300/3400 VDMA User manual D/E
操作/メンテナンス説明書 JA

(2.21 MB)

EDS 3100/3300/3400 VDMA User manual D/E
操作/メンテナンス説明書 EN

(2.21 MB)

EDS 3100/3300/3400 UL User manual D/E
操作/メンテナンス説明書 JA

(1.75 MB)

EDS 3100/3300/3400 UL User manual D/E
操作/メンテナンス説明書 EN

(1.75 MB)

EDS 3300/3400 flash membrane User manual D/E
操作/メンテナンス説明書 JA

(2.23 MB)

EDS 3300/3400 flash membrane User manual D/E
操作/メンテナンス説明書 EN

(2.23 MB)

EDS 3100/3300/3400 UL IO-Link User manual D/E
操作/メンテナンス説明書 JA

(3.1 MB)

EDS 3100/3300/3400 UL IO-Link User manual D/E
操作/メンテナンス説明書 EN

(3.1 MB)

EDS 3300 Pressure Switch
製品カタログ JA

(0.92 MB)

EDS 3300 Pressure Switch
製品カタログ EN

(0.92 MB)

EDS 3300 Pressure Switch Flush membrane
製品カタログ JA

(0.9 MB)

EDS 3300 Pressure Switch Flush membrane
製品カタログ EN

(0.9 MB)

EDS 3300 Pressure Switch IO-Link
製品カタログ JA

(0.81 MB)

EDS 3300 Pressure Switch IO-Link
製品カタログ EN

(0.81 MB)