HDA 4775-B-1000-000(PSI)

商品番号
907194
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
認証 UL 認証
電気接続 DIN EN 175301-803 /3p + PE
機械接続 9/16-18 UNF 2A(SAE6) / 外部
出力信号 0 ~ 10V
精度 0.50% 最大 = 0.25% 標準
圧力範囲 最大値 1000
圧力範囲 最小値 0
圧力ユニット PSI
圧力タイプ 相対