HDA 4745-A-400-000

商品番号
906393
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
認証 UL 認証
電気接続 DIN EN 175301-803 /3p + PE
機械接続 G1/4 A ISO 1179-2 / 外部
出力信号 4 ~ 20mA(コンダクタ 2 個)
精度 0.50% 最大 = 0.25% 標準
圧力範囲 最大値 400
圧力範囲 最小値 0
圧力ユニット BAR
圧力タイプ 相対