EDS 1791-P-016-009(10bar)

商品番号
906194
上位の製品グループへ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
認証および証明書 いいえ
追加インターフェース 4~20mA, 0 ~ 10V
電気接続 端子板
機械接続 G1/4 ISO 1179-1 / 内部
スイッチ出力 4
設定範囲 最大値 10
設定範囲 最小値 0
圧力ユニット BAR, PSI, MPA
圧力タイプ 相対
ディスプレー はい