RV-10-01.1/0-0,2 BAR

商品番号
858622
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
機能 チェックバルブ
調整の種類 利用不可
キャビティ インライン接続
Qmax 値 [l/min] 70
製品ファミリー RV-10
クラッキング圧力 [bar] 0.2
体積流量範囲 Q [l/min] 0 - 70
公称サイズ 10
Pmax [bar] 350
制御タイプ 直動式
設置タイプ インチ
設計 パイプライン

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
製品カタログ JA

(0.38 MB)

RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
製品カタログ EN

(0.38 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.12 MB)