cookieが無効の場合、ストアは正常に動作しません。
KHN-Rp3/4-3333-18X-E-1.057
親商品のグループ
マイリストに追加する
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
技術データ
その他の情報
コンビネーション |
BVコンビネーションなし |
スイッチ位置監視 |
機械式リミットスイッチ付き |
ロック |
ロックなし |
固定穴 |
固定穴なし |
認証/試験証明書 |
認証なし |
作動 |
ハンドレバー |
公称圧力 |
580 |
公称圧力 |
4 |
公称圧力 |
40 |
レバーのデザイン |
クランクレバー |
表面保護 |
なし |
材質コード |
ステンレス鋼-ステンレス鋼-PTFE-FKM/PTFE |
ハウジング材質、ボールバルブ |
ステンレス鋼 |
接続/フランジ名 |
Rp |
接続タイプ |
メスネジ |
公称サイズDN |
20 |
設計 |
KHN |
オブジェクト名 |
KHN-Rp3/4-3333-18X-E-1.057 |
パーツ番号 |
852421 |