RVE-G1/2-01-V-2,0

商品番号
717768
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
機能 チェックバルブ
調整の種類 利用不可
キャビティ 08220
Qmax 値 [l/min] 60
製品ファミリー RVE-G1/2
クラッキング圧力 [bar] 2
体積流量範囲 Q [l/min] 0 - 60
公称サイズ 10
Pmax [bar] 350
制御タイプ 直動式
設置タイプ インチ
シールの材質 FKM
設計 カートリッジ

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
RVE-G 1/8 to 1/2 Check Valve
製品カタログ JA

(0.29 MB)

RVE-G 1/8 to 1/2 Check Valve
製品カタログ EN

(0.29 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.12 MB)