SRE3-G1/2-01X/10 Q=10,0-12,5

商品番号
717690
上位の製品グループへ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
調整の種類 ツール
キャビティ 10520
Qmax 値 [l/min] 48
Q 製品ファミリー [l/min] 1.7 - 48
製品ファミリー SRE3
流量範囲 [l/min] 10 - 12.5
機能 スプールバルブ
機能 フロー制御バルブ
公称サイズ 10
オブジェクト名 SRE3-G1/2-01X/10 Q=10,0-12,5
Pmax [bar] 350
制御タイプ 直動式
設置タイプ インチ
パーツ番号 717690
設計 カートリッジ

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
SRE 1 to 4, 2-Way Flow Regulator
製品カタログ JA

(0.34 MB)

SRE 1 to 4, 2-Way Flow Regulator
製品カタログ EN

(0.34 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ JA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ JA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.11 MB)