DZ5E-01X-350V

商品番号
710299
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
追加機能 なし
バージョン なし
圧力設定 [bar] プレ設定なし
標準 圧力シーケンスバルブ
調整の種類 ツール
キャビティ 06020
Qmax 値 [l/min] 20
製品ファミリー DZ5E
Press. sett. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 10 - 350
機能 ポペットバルブ
流量範囲 Q (l/min) 0 - 20
圧力設定範囲 [bar] 10 - 350
公称サイズ 5
オブジェクト名 DZ5E-01X-350V
Pmax [bar] 350
制御タイプ 直動式
設置タイプ メートル法
シールの材質 FKM
パーツ番号 710299
設計 カートリッジ

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
DZ5E Pressure Sequence Valve
製品カタログ JA

(0.3 MB)

DZ5E Pressure Sequence Valve
製品カタログ EN

(0.3 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ JA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ JA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.11 MB)