DMVE-G1/2-01X-50V

商品番号
710254
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
追加機能 なし
バージョン なし
圧力設定 [bar] プレ設定なし
標準 圧力制御バルブ
調整の種類 ツール
キャビティ 08030
Qmax 値 [l/min] 30
製品ファミリー DMVE
Press. sett. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 10 - 140
機能 スプールバルブ
流量範囲 Q (l/min) 0 - 30
圧力設定範囲 [bar] 10 - 50
公称サイズ 8
オブジェクト名 DMVE-G1/2-01X-50V
Pmax [bar] 500
制御タイプ 直動式
設置タイプ インチ
シールの材質 FKM
パーツ番号 710254
設計 カートリッジ

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
DMVE Pressure Reducing Valve
製品カタログ JA

(0.34 MB)

DMVE Pressure Reducing Valve
製品カタログ EN

(0.34 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ JA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ JA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.11 MB)