RVE-G1/8-01-V-0,5

商品番号
710150
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
機能 チェックバルブ
調整の種類 利用不可
キャビティ 04020
Qmax 値 [l/min] 10
製品ファミリー RVE-G1/8
クラッキング圧力 [bar] 0.5
体積流量範囲 Q [l/min] 0 - 10
公称サイズ 4
オブジェクト名 RVE-G1/8-01-V-0,5
Pmax [bar] 350
制御タイプ 直動式
設置タイプ インチ
シールの材質 FKM
パーツ番号 710150
設計 カートリッジ

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
RVE-G 1/8 to 1/2 Check Valve
製品カタログ JA

(0.29 MB)

RVE-G 1/8 to 1/2 Check Valve
製品カタログ EN

(0.29 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.12 MB)