WVT-10S-1-verzinkt (3x S-Ring,3x Mutter)

商品番号
710140
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
機能 シャトルバルブ
調整の種類 利用不可
キャビティ インライン接続
Qmax 値 [l/min] 45
製品ファミリー WVT-10
体積流量範囲 Q [l/min] 0 - 45
公称サイズ 10
オブジェクト名 WVT-10S-1-verzinkt (3x S-Ring,3x Mutter)
Pmax [bar] 350
制御タイプ 直動式
設置タイプ その他
パーツ番号 710140
設計 パイプライン

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
WVT 6S/8S/10S/12S Shuttle Valve
製品カタログ JA

(0.41 MB)

WVT 6S/8S/10S/12S Shuttle Valve
製品カタログ EN

(0.41 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.12 MB)