WVE-R1/4-010 (+PUR) *

商品番号
710126
上位の製品グループへ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
機能 シャトルバルブ
調整の種類 利用不可
キャビティ 05030
Qmax 値 [l/min] 20
製品ファミリー WVE-R1/4
体積流量範囲 Q [l/min] 0 - 20
公称サイズ 5
オブジェクト名 WVE-R1/4-010 (+PUR) *
Pmax [bar] 350
制御タイプ 直動式
設置タイプ インチ
シールの材質 FKM
パーツ番号 710126
設計 カートリッジ

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
WVE-R1/8 to R1/2 Shuttle Valve
製品カタログ JA

(0.31 MB)

WVE-R1/8 to R1/2 Shuttle Valve
製品カタログ EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.12 MB)