RBE-R3/8-X-28

商品番号
710098
上位の製品グループへ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
レスポンス体積流量 [l/min] 28
機能 ホースブレークバルブ
調整の種類 ツール
キャビティ 08520
Qmax 値 [l/min] 50
製品ファミリー RBE-R3/8
体積流量範囲 Q [l/min] 0 - 50
公称サイズ 8
オブジェクト名 RBE-R3/8-X-28
Pmax [bar] 350
制御タイプ 直動式
設置タイプ インチ
パーツ番号 710098
設計 カートリッジ

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
RBE 1/4 to 3/4 Hose Burst Valves
製品カタログ JA

(0.31 MB)

RBE 1/4 to 3/4 Hose Burst Valves
製品カタログ EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ JA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ JA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ EN

(1.68 MB)