DRV-20-12.1/0

商品番号
707308
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
追加機能 ファインスロットルスピンドル
モデル 亜鉛ニッケルメッキ面
調整の種類 キャップナット付きツール
キャビティ インライン接続
Qmax 値 [l/min] 300
Q 製品ファミリー [l/min] 0 - 300
製品ファミリー DRV-20
クラッキング圧力 [bar] 0.5
流量範囲 [l/min] 0 - 300
機能 ポペットバルブ
機能 スロットルバルブ(逆止弁付)
公称サイズ 20
オブジェクト名 DRV-20-12.1/0
Pmax [bar] 350
制御タイプ 直動式
設置タイプ その他
シールの材質 FKM
パーツ番号 707308
設計 パイプライン

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
DV, DRV 20 to 40 Needle Valves with and without Reverse Flow Check
製品カタログ JA

(0.31 MB)

DV, DRV 20 to 40 Needle Valves with and without Reverse Flow Check
製品カタログ EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.11 MB)