DRVP-06-12.2

商品番号
706344
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
追加機能 ファインスロットルスピンドル
モデル 亜鉛ニッケルメッキ面
調整の種類 キャップナット付きツール
キャビティ プレート取り付け式
Qmax 値 [l/min] 20
Q 製品ファミリー [l/min] 0 - 20
製品ファミリー DRVP-06
クラッキング圧力 [bar] 0.5
流量範囲 [l/min] 0 - 20
機能 ポペットバルブ
機能 スロットルバルブ(逆止弁付)
公称サイズ 6
オブジェクト名 DRVP-06-12.2
Pmax [bar] 350
制御タイプ 直動式
設置タイプ その他
シールの材質 FKM
パーツ番号 706344
設計 マニホールド搭載

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
製品カタログ JA

(0.47 MB)

DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
製品カタログ EN

(0.47 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.11 MB)