SRVR-12-01.1/0

商品番号
706083
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
調整の種類 手動
キャビティ インライン接続
Qmax 値 [l/min] 55
Q 製品ファミリー [l/min] 0 - 55
製品ファミリー SRVR-12
流量範囲 [l/min] 0 - 55
機能 スプールバルブ
機能 フロー制御バルブ
公称サイズ 12
オブジェクト名 SRVR-12-01.1/0
Pmax [bar] 210
制御タイプ 直動式
設置タイプ その他
シールの材質 FKM
パーツ番号 706083
設計 パイプライン

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
SRVR/SRVRP 08 to 20 Flow Regulator
製品カタログ JA

(0.34 MB)

SRVR/SRVRP 08 to 20 Flow Regulator
製品カタログ EN

(0.34 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ JA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ JA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.11 MB)