RV-12-01.1/0

商品番号
705835
親商品のグループ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
PCE
マイリストに追加する
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
技術データ
その他の情報
機能 チェックバルブ
調整の種類 利用不可
キャビティ インライン接続
Qmax 値 [l/min] 160
製品ファミリー RV-12
クラッキング圧力 [bar] 0.5
体積流量範囲 Q [l/min] 0 - 160
公称サイズ 12
オブジェクト名 RV-12-01.1/0
Pmax [bar] 350
制御タイプ 直動式
設置タイプ インチ
パーツ番号 705835
設計 パイプライン

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
製品カタログ JA

(0.38 MB)

RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
製品カタログ EN

(0.38 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.12 MB)