DRV-16-30.1/0

商品番号
705666
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
モデル ステンレス鋼
調整の種類 手動
キャビティ インライン接続
Qmax 値 [l/min] 180
Q 製品ファミリー [l/min] 0 - 180
製品ファミリー DRV-16
クラッキング圧力 [bar] 0.5
流量範囲 [l/min] 0 - 180
機能 ポペットバルブ
機能 スロットルバルブ(逆止弁付)
公称サイズ 16
オブジェクト名 DRV-16-30.1/0
Pmax [bar] 350
制御タイプ 直動式
設置タイプ その他
シールの材質 FKM
パーツ番号 705666
設計 パイプライン
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.11 MB)