DVE08920-12-C-V

商品番号
705487
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
追加機能 ファインスロットルスピンドル
モデル 亜鉛ニッケルメッキ面
調整の種類 キャップナット付きツール
キャビティ 08920
Qmax 値 [l/min] 50
Q 製品ファミリー [l/min] 0 - 50
製品ファミリー DVE08
流量範囲 [l/min] 0 - 50
機能 ポペットバルブ
機能 スロットルバルブ
公称サイズ 8
オブジェクト名 DVE08920-12-C-V
Pmax [bar] 350
制御タイプ 直動式
設置タイプ メートル法
シールの材質 FKM
パーツ番号 705487
設計 カートリッジ

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
DVE 08920 to 16920 Needle Valve
製品カタログ JA

(0.32 MB)

DVE 08920 to 16920 Needle Valve
製品カタログ EN

(0.32 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ JA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ JA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.11 MB)