DVP-06-01.1

商品番号
705351
上位の製品グループへ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
調整の種類 手動
キャビティ プレート取り付け式
Qmax 値 [l/min] 20
Q 製品ファミリー [l/min] 0 - 20
製品ファミリー DVP-06
流量範囲 [l/min] 0 - 20
機能 ポペットバルブ
機能 スロットルバルブ
公称サイズ 6
オブジェクト名 DVP-06-01.1
Pmax [bar] 350
制御タイプ 直動式
設置タイプ その他
シールの材質 FKM
パーツ番号 705351
設計 マニホールド搭載

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
製品カタログ JA

(0.47 MB)

DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
製品カタログ EN

(0.47 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.11 MB)