DV-16-30.1/0

商品番号
705166
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
モデル ステンレス鋼
調整の種類 手動
キャビティ インライン接続
Qmax 値 [l/min] 180
Q 製品ファミリー [l/min] 0 - 180
製品ファミリー DV-16
流量範囲 [l/min] 0 - 180
機能 ポペットバルブ
機能 スロットルバルブ
公称サイズ 16
オブジェクト名 DV-16-30.1/0
Pmax [bar] 350
制御タイプ 直動式
設置タイプ その他
シールの材質 FKM
パーツ番号 705166
設計 パイプライン
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.11 MB)