DV-06-30.1/0

商品番号
705134
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
モデル ステンレス鋼
調整の種類 手動
キャビティ インライン接続
Qmax 値 [l/min] 20
Q 製品ファミリー [l/min] 0 - 20
製品ファミリー DV-06
流量範囲 [l/min] 0 - 20
機能 ポペットバルブ
機能 スロットルバルブ
公称サイズ 6
オブジェクト名 DV-06-30.1/0
Pmax [bar] 350
制御タイプ 直動式
設置タイプ その他
シールの材質 FKM
パーツ番号 705134
設計 パイプライン

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
製品カタログ JA

(0.41 MB)

DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
製品カタログ EN

(0.41 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.11 MB)