DV-30-01.1/0

商品番号
705086
上位の製品グループへ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
調整の種類 手動
キャビティ インライン接続
Qmax 値 [l/min] 300
Q 製品ファミリー [l/min] 0 - 300
製品ファミリー DV-30
流量範囲 [l/min] 0 - 300
機能 ポペットバルブ
機能 スロットルバルブ
公称サイズ 30
オブジェクト名 DV-30-01.1/0
Pmax [bar] 350
制御タイプ 直動式
設置タイプ その他
シールの材質 FKM
パーツ番号 705086
設計 パイプライン

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
DV, DRV 20 to 40 Needle Valves with and without Reverse Flow Check
製品カタログ JA

(0.31 MB)

DV, DRV 20 to 40 Needle Valves with and without Reverse Flow Check
製品カタログ EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.11 MB)