技術データ
設計 | KHM3S |
---|---|
公称サイズDN | 20 |
接続タイプ | 溶接接続 |
接続/フランジ名 | 突合せ溶接 |
標準 | ASME B16.34 |
ハウジング材質、ボールバルブ | 鋼 |
材質コード | 鋼-ステンレス鋼-PTFE-FKM/PTFE |
表面保護 | リン酸メッキ |
レバーのデザイン | クランクレバー |
レンチサイズ | 詳細不明 |
公称圧力 | 40 |
公称圧力 | 4 |
公称圧力 | 580 |
作動 | ハンドレバー |
認証/試験証明書 | 認証なし |
固定穴 | 固定穴なし |
ロック | ロックなし |
スイッチ位置監視 | スイッチ位置監視なし |
コンビネーション | BVコンビネーションなし |
オブジェクト名 | KHM3S-20-1333-16X-BW-5211 |
パーツ番号 | 704421 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア

Operating manual KH
操作/メンテナンス説明書
JA
(3.38 MB)

Operating manual KH
操作/メンテナンス説明書
EN
(1.69 MB)

KHM3S Weld-Type Low Pressure Ball Valves
製品カタログ
JA
(0.25 MB)

KHM3S Weld-Type Low Pressure Ball Valves
製品カタログ
EN
(0.25 MB)