KHM3S-50-3333-18X-BW-5211

商品番号
704418
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
設計 KHM3S
公称サイズDN 50
接続タイプ 溶接接続
接続/フランジ名 突合せ溶接
標準 ASME B16.34
ハウジング材質、ボールバルブ ステンレス鋼
材質コード ステンレス鋼-ステンレス鋼-PTFE-FKM/PTFE
表面保護 なし
レバーのデザイン クランクレバー
レンチサイズ 詳細不明
公称圧力 25
公称圧力 2.5
公称圧力 360
作動 ハンドレバー
認証/試験証明書 認証なし
固定穴 固定穴なし
ロック ロックなし
スイッチ位置監視 スイッチ位置監視なし
コンビネーション BVコンビネーションなし
オブジェクト名 KHM3S-50-3333-18X-BW-5211
パーツ番号 704418

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
Operating manual KH
操作/メンテナンス説明書 JA

(3.38 MB)

Operating manual KH
操作/メンテナンス説明書 EN

(1.69 MB)

KHM3S Weld-Type Low Pressure Ball Valves
製品カタログ JA

(0.25 MB)

KHM3S Weld-Type Low Pressure Ball Valves
製品カタログ EN

(0.25 MB)