FSA-0127-2.00000/H-/M12.200

商品番号
700067
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
公称圧力 [MPa] 0.05
公称圧力 [bar] 0.5
表面保護 ステンレス鋼(ネジ + ナット)
取り付けナット あり(固定ナット)
固定ネジ、FSA M12
コントラストペイン HYDAC
材質、フレーム、FSA アルミニウム
材質、コネクタ、FSA PA
追加機能(+ バンジョーボルト) なし
パイプ材質 PA
パイプ形状 楕円形
ガスケット/Oリング 0
材質、Oリング/シーリングディスク FPM
公称サイズ FSA/FSK 127
モデル、FSA / FSK FSA
認証/試験証明書 認証なし

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
FSA Fluid level gauge - Riser tube made of plastic
製品カタログ JA

(0.57 MB)

FSA Fluid level gauge - Riser tube made of plastic
製品カタログ EN

(0.57 MB)