4WH E 25 E S01/V

商品番号
6079051
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
タイプ、マニュアルオーバーライド マニュアルオーバーライドなし        
モデル 標準
マニュアルオーバーライド いいえ
機能 4/3 方向切換バルブ
作動 油圧
バルブシリーズ 4WH E 25 E
キャビティ ISO 4401-08-08-0-05
Qmax 値 [l/min] 600
製品ファミリー 4WH E 25 E
コネクタタイプ コイルなし
圧力範囲 P [bar] 5 - 320
コイル コイルなし
体積流量範囲 Q [l/min] 0 - 600
機能 スプールバルブ
流量範囲 Q (l/min) 0 - 600
公称サイズ 25
オブジェクト名 4WH E 25 E S01/V
Pmax [bar] 320
制御タイプ 直動式
設置タイプ その他
シールの材質 FKM
パーツ番号 6079051
パーツ番号、コイル -
設計 マニホールド搭載

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
4WH25 Directional spool valve
製品カタログ JA

(1.83 MB)

4WH25 Directional spool valve
製品カタログ EN

(1.83 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
製品カタログ JA

(34.8 MB)

Industrial Valves
製品カタログ EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
製品カタログ JA

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
製品カタログ EN

(1.27 MB)