P4WEE 10 E30 D01-24PG E0B/N

商品番号
6079021
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
コイル 24V比例
消費流量、prod.F 0 - 90
機能 比例式方向制御バルブ
タイプ、マニュアルオーバーライド 隠れたマニュアルオーバーライド    
モデル 標準
マニュアルオーバーライド はい
作動 比例
コイル設計 OBE
調整の種類 利用不可
キャビティ ISO 4401-05-04-0-05
Qmax 値 [l/min] 50
製品ファミリー P4WEE 10 E
コネクタタイプ 車載電子装置あり
機能 スプールバルブ
公称サイズ 10
Pmax [bar] 320
制御タイプ 直動式
設置タイプ その他
シールの材質 NBR
パーツ番号、コイル -
設計 マニホールド搭載

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
P4WEE 10 4/3-Proportional Solenoid Valve
製品カタログ JA

(1.26 MB)

P4WEE 10 4/3-Proportional Solenoid Valve
製品カタログ EN

(1.26 MB)

HYDAC Ventilkonfigurations- Software
ソフトウェア JA

(11.3 MB)

HYDAC Ventilkonfigurations- Software
ソフトウェア EN

(11.3 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
製品カタログ JA

(34.8 MB)

Industrial Valves
製品カタログ EN

(34.8 MB)