ZW-DB06-01-ABT 140V- N *

商品番号
6074642
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
追加機能 なし
バージョン なし
圧力設定 [bar] プレ設定なし
標準 リリースバルブ
位置バルブ A および B から T
調整の種類 ツール
キャビティ ISO 4401-03-02-0-05
Qmax 値 [l/min] 75
製品ファミリー ZW-DB06
Press. sett. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 5 - 350
機能 スプールバルブ
流量範囲 Q (l/min) 0 - 75
圧力設定範囲 [bar] 5 - 140
公称サイズ 6
オブジェクト名 ZW-DB06-01-ABT 140V- N *
Pmax [bar] 350
制御タイプ パイロット操作式
設置タイプ その他
シールの材質 NBR
パーツ番号 6074642
設計 サンドイッチプレート

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
製品カタログ JA

(4.68 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 6
製品カタログ EN

(4.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
製品カタログ JA

(34.8 MB)

Industrial Valves
製品カタログ EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
製品カタログ JA

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
製品カタログ EN

(1.27 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
製品カタログ JA

(0.41 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
製品カタログ EN

(0.41 MB)