ZW-RV06-01-B 0,5-N *

商品番号
6071178
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
機能 チェックバルブ
位置バルブ メーターアウト ポート B(RV)
調整の種類 利用不可
キャビティ ISO 4401-03-02-0-05
Qmax 値 [l/min] 50
製品ファミリー ZW-RV06
クラッキング圧力 [bar] 0.5
体積流量範囲 Q [l/min] 0 - 50
公称サイズ 6
オブジェクト名 ZW-RV06-01-B 0,5-N *
Pmax [bar] 350
制御タイプ 直動式
設置タイプ その他
シールの材質 NBR
パーツ番号 6071178
設計 サンドイッチプレート

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
製品カタログ JA

(4.68 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 6
製品カタログ EN

(4.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
製品カタログ JA

(34.8 MB)

Industrial Valves
製品カタログ EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
製品カタログ JA

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
製品カタログ EN

(1.27 MB)