ST10-01-C-N-22

商品番号
562885
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
調整の種類 利用不可
キャビティ FC10-4
Qmax 値 [l/min] 45
Q 製品ファミリー [l/min] 2.66 - 45.6
製品ファミリー ST10
分割比 50:50
流量範囲 [l/min] 5.32 - 15.2
機能 スプールバルブ
機能 分流器/合流器
公称サイズ 10
オブジェクト名 ST10-01-C-N-22
Pmax [bar] 350
設置タイプ UNF
シールの材質 NBR
パーツ番号 562885
設計 カートリッジ

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
ST10-01 Flow Divider / Combiner
製品カタログ JA

(0.42 MB)

ST10-01 Flow Divider / Combiner
製品カタログ EN

(0.42 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ JA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ JA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.11 MB)