RP08A-01-C-NS-15-3

商品番号
561917
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
追加機能 コントロールスプールのOリング
機能 チェックバルブパイロット開放
パイロット比率 3
調整の種類 利用不可
キャビティ FC08-3
Qmax 値 [l/min] 38
製品ファミリー RP08A
クラッキング圧力 [bar] 1
体積流量範囲 Q [l/min] 0 - 38
公称サイズ 8
オブジェクト名 RP08A-01-C-NS-15-3
Pmax [bar] 350
制御タイプ 直動式
設置タイプ UNF
シールの材質 NBR
パーツ番号 561917
設計 カートリッジ

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
RP08A-01 Check Valve,Pilot-to-Open
製品カタログ JA

(0.25 MB)

RP08A-01 Check Valve,Pilot-to-Open
製品カタログ EN

(0.25 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ JA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ JA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ EN

(1.68 MB)