DSV-10-M-4.1/1/X/T050

商品番号
555969
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
公称圧力 350
公称圧力 35
公称圧力 5000
認証/試験証明書 認証なし
公称サイズ 10
M20100000 S
アキュムレータ接続 M33x2
M20004371 DB12
設計 圧力リリーフバルブ付き
設定圧力 50
M20100001 NBR
M20100002 L
M20100003 O
M20100004 O
調整の種類 圧力設定済タイプ (TÜVによる鉛封印済)
アキュムレータの圧力をタンクへ逃がす 手動
設計、ポペットバルブ ポペットバルブなし*
推奨モデル いいえ

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
Operating manual KH
操作/メンテナンス説明書 JA

(3.38 MB)

Operating manual KH
操作/メンテナンス説明書 EN

(1.69 MB)

DSV 3-Way Safety Block
製品カタログ JA

(0.57 MB)

DSV 3-Way Safety Block
製品カタログ EN

(0.57 MB)