SBVE08021-01-C-V-7,5-420V

商品番号
555608
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
機能 カウンターバランスバルブ
パイロット比率 7.5
調整の種類 ツール
キャビティ 08021
Qmax 値 [l/min] 30
製品ファミリー SBVE08021
Press. sett. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 50 - 420
体積流量範囲 Q [l/min] 0 - 30
圧力設定範囲 [bar] 50 - 420
公称サイズ 8
Pmax [bar] 350
制御タイプ 直動式
設置タイプ インチ
シールの材質 FKM
設計 カートリッジ
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
Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ JA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ JA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ EN

(1.68 MB)